OV15-45SA

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria OV

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania45 [N]
Pojemność2.3 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar A2 [mm]
Wymiar B15 [mm]
Wymiar D216.5 [mm]
Wymiar H22 [mm]
Wymiar L45 [mm]