OV28-85SA
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Ssawki
Seria OV
Dane techniczne
| Teoretyczna siła ssania | 161 [N] |
| Pojemność | 8.1 [cm³] |
| Rodzaj przyłączenia | 2 |
| Wymiar A | 3 [mm] |
| Wymiar B | 28 [mm] |
| Wymiar D2 | 18 [mm] |
| Wymiar H | 22 [mm] |
| Wymiar L | 85 [mm] |