Produkt kontynuacyjny
Ssawki
Seria ZOC

OV35-100

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria OV

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania240 [N]
Pojemność11.8 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar A3 [mm]
Wymiar B35 [mm]
Wymiar D219 [mm]
Wymiar H22 [mm]
Wymiar L100 [mm]