SM12L
Model wycofany z produkcji

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Ssawki
Seria SM
Dane techniczne
| Teoretyczna siła ssania | 9 [N] |
| Pojemność | 0.2 [cm³] |
| Rodzaj przyłączenia | 5 |
| Wymiar D1 | 12 [mm] |
| Wymiar D2 | 10 [mm] |
| Wymiar H | 10 [mm] |