SM6TPU

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria SM

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania2.3 [N]
Pojemność0.03 [cm³]
Rodzaj przyłączenia4/6
G1M4
Wymiar D16 [mm]
Wymiar H6 [mm]
Wymiar L10 [mm]