Produkt kontynuacyjny
Ssawki
Seria ZU

SM8SI

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria SM

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania4 [N]
Pojemność0.1 [cm³]
Rodzaj przyłączenia5
Wymiar D18 [mm]
Wymiar D210 [mm]
Wymiar H10 [mm]