SP120-10EPDM
Model poprzednika

Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.
Ssawki
Seria SP
Dane techniczne
| Teoretyczna siła ssania | 628 [N] |
| Pojemność | 131 [cm³] |
| G1 | G1/4" |
| Wymiar A | 2.5 [mm] |
| Wymiar D1 | 120 [mm] |
| Wymiar D2 | 128 [mm] |
| Wymiar H | 15 [mm] |