Produkt kontynuacyjny
Ssawki
Seria ZS

SP160-10EPDM

Model poprzednika
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria SP

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania1232 [N]
Pojemność277 [cm³]
G1G1/4"
Wymiar A2.5 [mm]
Wymiar D1160 [mm]
Wymiar D2168 [mm]
Wymiar H16 [mm]