WER1500FSI36-05-A

Element zasilający
Seria WER1500

FunkcjaPrąd sygnału
Liczba styków36
Napięcie robocze60 [V]
Prąd znamionowy3 [A]
SeriaWER1500
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Typ przyłączaKonfekcjonowane
Rodzaj przyłączeniaKoniec wolnej nici
Orientacja połączeńosiowa
Siła spajająca36 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d100000
Masa0.02 [kg]
Element zasilający
Elementy zasilania
36 Koniec wolnej nici
Szczegóły