WER1500LSI08-19-A

Element zasilający
Seria WER1500
Dane techniczne
| Funkcja | Hot-Plug |
| Liczba styków | 8 |
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Seria | WER1500 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Prąd znamionowy | 2 [A] |
| Napięcie robocze | 30 [V] |
| Typ przyłącza | Kołek |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Siła spajająca | 10 [N] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.025 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER1500FSI08-19-A | 8 | Złącze okrągłe | M8 | ![]() |