WER1500FIL01-00-A

Element zasilający
Seria WER1500
Dane techniczne
| Transmisja danych | IO-Link |
| Liczba styków | 5 |
| Gwint przyłączeniowy | M12 |
| Seria | WER1500 |
| Rodzaj przenoszenia | Komunikacja |
| Pasuje do rozmiar | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pasuje do | Część stała |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Prąd znamionowy | 5 [A] |
| Napięcie robocze | 30 [V] |
| Typ przyłącza | Kołek |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Siła spajająca | 10 [N] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.028 [kg] |
Odpowiednia element luźny
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER1500LIL01-00-A | 5 | Złącze okrągłe | M12 | ![]() |
| WER1500LLN00-00-A | ![]() |