WER1500FPL02-12-A

Element zasilający
Seria WER1500
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 2 |
| Gwint przyłączeniowy | M5 |
| Przepływ na element przenoszący | 150 [l/min] |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Seria | WER1500 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
| Pasuje do | Część stała |
| Orientacja połączeń | radialna lub osiowa |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Masa | 0.029 [kg] |