WER3000FSI14-01-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Prąd sygnału i opcje połączeń dla czujników WWR |
| Liczba styków | 14+5 czujniki |
| Gwint przyłączeniowy | M23 |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Część stała |
| Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
| Prąd znamionowy | 6 [A] |
| Napięcie robocze | 63 [V] |
| Typ przyłącza | Kołek |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Siła spajająca | 70 [N] |
| Siła rozdzielająca | 70 [N] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.15 [kg] |
Odpowiednia element luźny
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000LSI12-00 | 12 | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
| WER3000LSI19-00 | 19 | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
| WER3000LSI13-11-A | 13+6 | Złącze okrągłe | M23 | ![]() |
| WER3000LLN00-00-A | ![]() | |||
| WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Złącze okrągłe | M8 | ![]() |
| WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Złącze okrągłe | M8 | ![]() |