WER3000LLA01-00-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Prąd obciążenia |
| Liczba styków | 1 |
| Gwint przyłączeniowy | M8 |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
| Prąd znamionowy | 140 [A] |
| Napięcie robocze | 58 [V] |
| Typ przyłącza | Kołek |
| Rodzaj przyłączenia | Końcówka kabla |
| Siła spajająca | 30 [N] |
| Siła rozdzielająca | 25 [N] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.081 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000FLA01-00-A | 1 | Końcówka kabla | M8 | ![]() |