WER3000LSI04-14-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
FunkcjaPrąd sygnału przy podłączeniu czujnika po stronie narzędzia
Liczba styków4x3
Gwint przyłączeniowyM8
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Prąd znamionowy3 [A]
Napięcie robocze60 [V]
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca40 [N]
Siła rozdzielająca40 [N]
ZezwoleniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.12 [kg]
Odpowiednia część stała
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER3000FSI12-00 12 Złącze okrągłe M23
WER3000FSI19-00 19 Złącze okrągłe M23
WER3000FSI14-01-A 14+5 czujniki Złącze okrągłe M23
WER3000FSI14-02-A 14+5 czujniki Złącze okrągłe M23