WER3000LSI08-18-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Prąd sygnału |
| Liczba styków | 8+2 |
| Gwint przyłączeniowy | M12 |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Rodzaj połączenia | bezdotykowa |
| Prąd znamionowy | 0.2 [A] |
| Napięcie robocze | 24 [V] |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Masa | 0.24 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000FSI08-18-A | 8+2 | Złącze okrągłe | M12 | ![]() |