WER3000FFL01-03-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych1
Gwint przyłączeniowyG1/4"
Ciśnienie robocze maks.150 [bar]
Przepływ na element przenoszący maks.12 [l/min]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniahydrokinetyczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Ciśnienie połączenia maks.25 [bar]
Szerokość znamionowa5
Siła spajająca100 [N]
Orientacja połączeńradialna
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d1000000
Masa0.18 [kg]
Seria WER3000 hydrokinetyczne
Elementy zasilania
G1/4"
Szczegóły