WER3000LEN01-30-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Transmisja danychEthernet, Profibus, Profinet, EtherCAT, Interbus, CAN-BUS, USB 2.0, PoE
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaKomunikacja
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Kategoria połączeniaCAT6a
Prędkość przesyłu danych10000 [Mbit/s]
Prąd znamionowy0.75 [A]
Napięcie robocze48 [V]
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaRJ45
Siła spajająca14 [N]
Siła rozdzielająca14 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Wartość B10d100000
Masa0.1 [kg]
Seria WER3000 Komunikacja
Elementy zasilania
RJ45
Szczegóły