WER3000LPL01-04

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych1
Gwint przyłączeniowyG3/8"
Przepływ na element przenoszący1100 [l/min]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniapneumatyczna
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Ciśnienie robocze-0.6 ... 10 [bar]
ZezwoleniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.13 [kg]
Odpowiednia część stała
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER3000FPL01-04 G3/8"