WER3000LPL04-06-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 4 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
| Przepływ na element przenoszący | 270 [l/min] |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.13 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER3000FPL04-06-A | G1/8" | ![]() |