WER4000FLA03-05-A

Element zasilający
Seria WER4000

FunkcjaPrąd obciążenia
Liczba styków3
Napięcie robocze630 [V]
Prąd znamionowy150 [A]
SeriaWER4000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Typ przyłączaKonfekcjonowane
Rodzaj przyłączeniaKoniec wolnej nici
Orientacja połączeńradialna
Siła spajająca55 [N]
Siła rozdzielająca65 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP65
Wartość B10d500000
Masa2.2 [kg]
Element zasilający, część ruchoma
Elementy zasilania
3 Koniec wolnej nici
Szczegóły