WER4000LFL04-13-A

Element zasilający
Seria WER4000
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 4 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2" |
| Ciśnienie robocze maks. | 250 [bar] |
| Seria | WER4000 |
| Rodzaj przenoszenia | hydrokinetyczne |
| Pasuje do rozmiar | WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Ciśnienie połączenia maks. | 10 [bar] |
| Szerokość znamionowa | 8 |
| Przepływ na element przenoszący maks. | 25 [l/min] |
| Siła spajająca | 400 [N] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 1.5 [kg] |
Odpowiednia część stała
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER4000FFL04-13-A | G1/2" | ![]() |