WER4000FPL06-06-A

Element zasilający
Seria WER4000
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 6 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
| Przepływ na element przenoszący | 500 [l/min] |
| Seria | WER4000 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Część stała |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.31 [kg] |
Odpowiednia element luźny
| Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
|---|---|---|---|---|
| WER4000LPL06-06-A | G1/8" | ![]() |