WER4000FPL15-12-A

Element zasilający
Seria WER4000
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 15 |
| Gwint przyłączeniowy | M5 |
| Przepływ na element przenoszący | 150 [l/min] |
| Ciśnienie robocze | -0.6 ... 10 [bar] |
| Seria | WER4000 |
| Rodzaj przenoszenia | pneumatyczna |
| Pasuje do rozmiar | WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Część stała |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Orientacja połączeń | osiowa |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Masa | 0.42 [kg] |