LWR50L-26-00002-A

Chwytak magnetyczny
Seria LWR
- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Dzięki zabezpieczonemu sprężyną magnesowi element obrabiany jest bezpiecznie trzymany także przy spadku ciśnienia. - Płyta kontaktowa zwiększająca tarcie
Wysoka dynamika konkretnego procesu i ochrona elementu obrabianego są zapewnione dzięki wymiennemu O-ringowi. - Pozostała siła przyczepności poniżej 1 N
Odmagnesowana powierzchnia kontaktu gwarantuje bezpieczne dla procesu odkładanie elementu obrabianego.
Dane techniczne
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 0.6 [kg] |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Pasuje do serii | LWR50F |
| Siła przyczepności maks. | 65 [N] |
| Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
| Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
| Pojemność cylindra na cykl | 9 [cm³] |
MATCH - Moduł robota