LWR50L-03-00001-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria LWR

  • Chwytaki współpracujące z certyfikatem DGUV
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
  • Zastosowanie w połączeniu z MATCH - Moduły robota  (Digital I/O/IO-Link/RS485)
  • Optymalne do zastosowań w technice medycznej/ automatyce laboratoryjnej, montażu, przemyśle elektronicznym itp.
Dane techniczne
Konstrukcja MRK zgodna z normą ISO/TS 15066Tak
SterowanieIO-Link
Temperatura robocza5 ... +50 [°C]
ZezwoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa0.76 [kg]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Skok blokujący1 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Siła dokręcania50 [N]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Pasuje do seriiLWR50F-xx-03/04/05
Formularz HRCwspółpracować
Wyprowadzenie kablawewnętrzne
Rodzaj napęduelektryczne
Wbudowana funkcja kontroli pozycjiza pomocą danych procesowych
Skok na szczękę10 [mm]
Nominalna siła chwytania190 [N]
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks.190 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu (regulowana) maks.190 [N]
Siła chwytania zgodnie z normą ISO/TS 15066<140 [N]
Czas zamykania0.19 [s]
Czas otwierania0.19 [s]
Czas sterowania0,03 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.1 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających80 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.1 [A]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę0.5 [mm]