LWR50L-29-00001-A

MATCH - Kołnierz kątowy
Seria LWR
- Standaryzacja
Kołnierz kątowy zoptymalizowany do systemu End-of-Arm MATCH. Szybka wymiana w kilka sekund, pasuje do wszystkich robotów. - Prosta integracja
Bezpośrednia, prosta integracja chwytaków IO-Link serii GEP2000, GEP5000, GEH6000IL i GPD5000IL. - Kontur zmniejszający kolizyjność
Bezpośrednia integracja sprężonego powietrza i sterowania IO-Link. Opcjonalnie z dyszą przedmuchową i końcówką do programowania.
Dane techniczne
| Pasuje do serii | LWR50F-xx-06 |
| Przeniesienie energii pneumatyczne | zintegrowane |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
| Zezwolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 1.2 [kg] |
Akcesoria