LWR50F-15-01-A

MATCH - Moduł robota
Seria LWR
- System do cobotów i robotów konwencjonalnych
- Znormalizowany interfejs robota do manipulacji (chwytanie mechaniczne i próżniowe)
- Ręczna wymiana przy użyciu funkcji Easy-Click (obsługa jedną ręką)
- Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
- Duża różnorodność elementów wykonawczych
- Optyczny wskaźnik LED połączenia
- Dedykowane złącze do bezpośredniego podłączenia do IO narzędzia robota
- Cyfrowe sterowanie chwytakami wraz z czujnikami
Dane techniczne
| Pasuje do typ robota | ABB IRB1100 |
| Logika IO | PNP |
| Sterowanie | Wersją I/O |
| Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
| Masa manipulacyjna maks. | 25 [kg] |
| Przewód przyłączeniowy | Wtyk, M12, 12-biegunowe |
| Skok blokujący | 1 [mm] |
| Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
| Przeniesienie energii pneumatyczne | zintegrowane |
| Siła dokręcania | 50 [N] |
| Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
| Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
| Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1 [mm] |
| Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
| Żywotność w cyklach | 100000 |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 100000 |
| Masa | 0.4 [kg] |