LWR50F-00-04-A

  • System do cobotów i robotów konwencjonalnych
  • Znormalizowany interfejs robota do manipulacji (chwytanie mechaniczne i próżniowe)
  • Ręczna wymiana przy użyciu funkcji Easy-Click (obsługa jedną ręką)
  • Automatyczna wymiana bez sterowania zewnętrznego w stacji depozytowej
  • Duża różnorodność elementów wykonawczych
  • Optyczny wskaźnik LED połączenia
  • Sterowanie chwytakami za pomocą IO-Link
  • Standardowe 5-pinowe złącze M12 IO-Link