DKPS1140-10-A

Element zaciskowy
Seria DKPS1000
- Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego powietrza
Większe bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu
osi obrotowej - Łatwa kontrola stanu
Zapytanie o pozycję tłoka za pomocą czujnika pola magnetycznego - Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
Brak wycieków dzięki sprawdzonemu uszczelnieniu tłoka
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Moment utrzymujący | 510 [Nm] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Wartość B10d | 3000000 |
| Czas otwierania | 0.1 [s] |
| Czas zamykania | 0.1 [s] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 5.1 [kg] |
| Wielkość wałka | 140 [mm] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 60 [cm³] |
| Podłączenie techniki sensorowej | Opcjonalnie |
Konstrukcja w przekroju

- Obudowa
- Połączenie obudowy
Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy - Tłok
Specjalny kształt dla optymalnego ugięcia sprężyny - Sprężyny talerzowe / akumulator sprężynowy
do bezciśnieniowego wytwarzania momentu trzymania przez naprężenie wstępne - Obszar zaciskania
Bezpośrednie zaciskanie osi rotacyjnej - Złącze pneumatyczne
