MILES0510-223154-A

Autonomiczny robot mobilny
Seria Miles
- Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
AMR Zimmer Group zapewnia kompletną obsługę. Od symulacji i analizy przepływu towarów do nawigacji po w pełni zautomatyzowane zarządzanie flotą wraz z połączeniem z systemem ERP. System jest konfigurowany na miejscu u klienta. Jednocześnie odbywa się kompleksowe szkolenie dla personelu obsługi. Aby zapewnić sprawny przebieg procesów logistycznych, nasz serwis jest dostępny na bieżąco. - Indywidualne koncepcje i zabudowy
Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów. - Długa żywotność baterii i inteligentne zarządzanie bateriami
Aby zapewnić w miarę możliwości nieprzerwaną pracę, nasze AMR są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorową, która gwarantuje czas jazdy wynoszący 10 godzin. Czas ładowania z poziomu 0 do 100% nie przekracza dwóch godzin.
Wyposażenie/opcje
Integracja z całym systemem
Ładowanie indukcyjne
Bezpieczeństwo na bazie technologii Sick
Czas ładowania 2 h
Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
Prędkość jazdy do 1,5 m/s
Nośność do 500 kg
Kompleksowa obsługa
Uruchomienie
Pełna integracja z całym procesem produkcyjnym
Akumulator o długiej żywotności i napięciu pokładowym 48 V
Planowanie hali i floty AMR przy użyciu symulacji
IP44
Dane techniczne
| Podstawowa ładowność pojazdu | 500 [kg] |
| Czas działania | 8 [h] |
| Prędkość maks. | 1.5 [m/s] |
| Typ podwozia | Napęd różnicowy |
| Nawigacja | O laserze |
| Proces ładowania | poprzez indukcję |
| Oprogramowanie nawigacyjne | Navitec Navitrol |
| Czas ładowania od 0 do 100% | 2 [h] |
| Długość pojazdu podstawowego | 1205 [mm] |
| Podstawowa szerokość pojazdu | 678 [mm] |
| Podstawowa wysokość pojazdu | 293 [mm] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania