PHE08X10NMAS-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria High Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym4 [J]
Prędkość uderzenia min.0.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.2.2 [m/s]
GwintM8X1.0
Skok6 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym10000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego5 [J]
Stopień twardościŚredni
GłowicaZ głowicą stalową
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.1 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej3 [Nm]
Masa10 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.2.5 [N]
Siła powrotna maks.4.5 [N]
Czas resetu max.0.2 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaHigh Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak