PME05X05NHAS-B

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Mini Energy

  • Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
  • Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
  • Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
  • Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
  • Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
  • Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
  • Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym0.8 [J]
Prędkość uderzenia min.0.1 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.1.2 [m/s]
GwintM5X0.5
Skok4 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym2100 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego0.8 [J]
Stopień twardościTwarda
GłowicaZ głowicą stalową
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.0.2 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej1 [Nm]
Masa3 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.1 [N]
Siła powrotna maks.2 [N]
Czas resetu max.0.15 [s]
ZabezpieczenieZgarniacz (NBR)
SeriaMini Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak