PSE10X10NMBK-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy

  • Najwyższa jakość na potrzeby skrajnych wymagań i obciążeń
  • Duże pochłanianie energii dzięki optymalnemu obciążeniu w każdej pozycji tłoka
  • Cechujące się niską wibracją i dokładne hamowanie dzięki równomiernemu zwężaniu się rowka spiralnego
  • Niskie zużycie dzięki hydrostatycznemu prowadzeniu tłoka
  • Duże bezpieczeństwo pracy i niezawodność
  • Ochrona przeciwkorozyjna dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
  • Zindywidualizowane wykonanie w rozwiązaniach na życzenie klienta
Dane techniczne
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym3 [J]
Prędkość uderzenia min.0.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.2.2 [m/s]
GwintM10X1
Skok8 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym22000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego3 [J]
Stopień twardościŚredni
GłowicaZ głowicą z tworzywa sztucznego
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.2 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej4 [Nm]
Masa23 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.2 [N]
Siła powrotna maks.9 [N]
Czas resetu max.0.2 [s]
ZabezpieczenieOsłona harmonijkowa (TPE)
SeriaStandard Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak