PSE12X10NSDK-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym9 [J]
Prędkość uderzenia min.1.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.3.5 [m/s]
GwintM12X1
Skok10 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym33000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego9 [J]
Stopień twardościMiękka
GłowicaZ głowicą z tworzywa sztucznego
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.3 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej7 [Nm]
Masa33 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.2.5 [N]
Siła powrotna maks.5 [N]
Czas resetu max.0.2 [s]
ZabezpieczenieBez zabezpieczenia
SeriaStandard Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak