PSE14X10NMDS-A

Amortyzatory przemysłowe PowerStop
Seria Standard Energy
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
Maksymalny pobór energii na skok w trybie ciągłym20 [J]
Prędkość uderzenia min.0.8 [m/s]
Prędkość uderzenia maks.2.2 [m/s]
GwintM14X1
Skok12 [mm]
Maksymalny pobór energii na godzinę w trybie ciągłym50000 [J/h]
Maksymalny pobór energii na skok w sytuacji zatrzymania awaryjnego20 [J]
Stopień twardościŚredni
GłowicaZ głowicą stalową
NORMAL
Kąt uderzenia maks.2 [°]
Siła na ograniczniku stałym maks.3.5 [kN]
Moment dokręcania nakrętki kontrującej15 [Nm]
Masa60 [g]
MateriałStal szlachetna
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą REACHTak
Zgodność z dyrektywą RoHSTak
Siła powrotna min.3 [N]
Siła powrotna maks.6 [N]
Czas resetu max.0.3 [s]
ZabezpieczenieBez zabezpieczenia
SeriaStandard Energy
Dopuszczalny zakres temperatury-10 ... +70 [°C]
Z certyfikatem H1Tak