KBH4501ES3-A


Seria KBH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    Do 10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
THKSRG45SRG..LRpokaż warianty
THKSRG45SRG..Rpokaż warianty
Dane techniczne
Siła utrzymująca7400 [N]
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania163
Ciśnienie robocze maks.110.0 [bar]
Ciśnienie robocze min.5 [bar]
Zgarniacz-
Masa4.9 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo