GPD5003NC-AL-A
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
"Najlepszy"
- Steel Linear Guide —
przemyślana koncepcja prowadnicy
Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny. - Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów. - Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem w kształcie litery T i dorównuje większości prowadnic zębatych.
Wyposażenie/opcje
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Duży skok / Sprężyna zamykająca
- Duży skok / Sprężyna otwierająca
- Duży skok
- 15 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Aluminum Linear Guide
Dane techniczne
Skok na szczękę | 2.5 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 440 [N] |
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 130 [N] |
Czas zamykania | 0.01 [s] |
Czas otwierania | 0.02 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0.1 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 55 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | -10 ... +90 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 9.5 [cm³] |
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie | Nie |
Masa | 0.17 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających Dostępny również w wersji stalowo-aluminiowej - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
Świadectwa przydatności do pomieszczeń czystych
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013