OV3-10SA

Ssawki
Seria OV

  • Obszary zastosowania
    Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania2 [N]
Pojemność0.2 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar A0.4 [mm]
Wymiar B3 [mm]
Wymiar D29.5 [mm]
Wymiar H12 [mm]
Wymiar L10 [mm]