Kołnierz zaciskowy przestawny
Seria SO-232
- Przestawny kołnierz zaciskowy do mocowania na wszystkich profilach Standardowo ze zmiennokierunkowym wpustem przesuwnym i śrubami
Wymiary konstrukcyjne: SO-232
Nr zamówienia | Wymiar A min. | Wymiar A maks. | Wymiar B | |
---|---|---|---|---|
SO-23210057 | 17 [mm] | 57 [mm] | 16 [mm] | |
SO-23215070 | 19 [mm] | 70 [mm] | 20 [mm] | |
SO-23220072 | 22 [mm] | 72 [mm] | 25 [mm] |