Palec ssawkowy wychylny i sprężynowany
Seria SO-304

  • Sprężynowy palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45° Z zabezpieczeniem przed skręceniem
Wymiary konstrukcyjne: SO-304
Nr zamówieniaG1G2Wymiar A
SO-30411010M5M510 [mm]
SO-30411020M5M510 [mm]
SO-30422015G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30422035G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30423015G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30423035G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30432020G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30432040G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30433020G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30433040G1/4"G1/4"20 [mm]