Układy wyrównania osi
Seria ARP

  • Możliwość zaryglowania pozycji centralnej
    Przy przejeździe robota można zamocować na stałe układ wyrównania, dzięki czemu nie dochodzi do niekontrolowanych ruchów elementu obrabianego.
  • Ekstremalnie niska konstrukcja
    Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów.
  • Zmienne siły wyrównujące i momenty
    Dopasowanie układu wyrównania do manipulowanego ciężaru za pomocą montażu — w zależności od pożądanej sztywności — odpowiedniego pakietu sprężyn.
Wymiary konstrukcyjne: AR40P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR40PTK 4021.5 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR50P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR50PTK 5021.5 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR63P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR63PTK 6324 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR80P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR80PTK 8024 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR100P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR100PTK 10026 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR125P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR125PTK 12528 [mm]2 [mm]
Wymiary konstrukcyjne: AR160P
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Wysokość konstrukcyjnaWychylenie w poziomie +/-
AR160PTK 16028 [mm]2 [mm]
  1. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  2. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  3. Blokada
    3 tłoki ryglujące Stal azotowana
  4. Pakiet sprężyn
    Od rozmiaru 63 dodany jest drugi, mocniejszy. Od rozmiaru 100 można usunąć 3 sprężyny.
  5. Napęd ryglujący
    Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
  6. Bolec prowadzący z kulową panewką