MFS01-K-KHC-P1-PNP
Czujniki pola magnetycznego
Seria MFS
- Do wykrywania położenia tłoka w siłownikach pneumatycznych
- długa żywotność, ponieważ element jest bezdotykowy i niezużywający się
Dane techniczne
Forma cylindryczna | Wpust ceowy |
Wyjście łączenia | PNP |
Częstotliwość włączania | 1000 [Hz] |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Wykonanie elektryczne | DC 3-punktowy |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP68 |
Masa | 0.002 [kg] |
Dopuszczenie | CE |
Napięcie robocze | 10 ... 30 [V DC] |
Pobór prądu | ≤8 [mA] |
Spadek napięcia | ≤2,5 [V] |
Prąd ciągły | ≤100 [mA] |
Czułość progowa stand. | 1.7 [mT] |
Droga przemieszczenia stand. | 2 [mm] |
Histereza stand. | ≤0,4 [mT] |
Powtarzalność | ≤0,1 [mT] |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Tłumienie impulsu załączania | tak |
Temperatura otoczenia | -30 ... +80 [°C] |
Odporność na uderzenia i wibracje | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Rodzaj przyłączenia | Przewód |
Przyłącze | Kabel z otwartą końcówką kabla |
Długość przewodu | 5 [m] |
Liczba przewodów x przekrój przewodu | 3x0.14 [mm²] |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Promień zagięcia przy montażu na stałe min. | 3xØ |
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min. | 5xØ |
Sposób montażu | Wyjście kablowe radialne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Wartość MTTFd | 1432 [a] |
Wartość TM | 20 [a] |