Przemysł farmaceutyczny

OD LICZNYCH WARIANTÓW STANDARDOWYCH DO INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA

Przemysł farmaceutyczny, zautomatyzowane systemy laboratoryjne, technika medyczna

Firma Zimmer Group jest jednym ze światowych liderów w produkcji komponentów do automatyzacji, maszyn oraz amortyzacji mebli, a także w technologii produkcji. Ponadto dzięki naszym indywidualnym rozwiązaniom jesteśmy także ważnym partnerem licznych znanych przedsiębiorstw z obszaru medycyny, farmacji i opakowań. Od 1980 roku Zimmer Group jest symbolem innowacji „Made in Germany”. Dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie produktom oraz sieci dystrybucyjnej obejmującej 125 krajów stale przyczyniamy się do rozwoju naszych klientów.

Przykłady zastosowania

KAŻDY SEKTOR MA SWOJE WŁASNE WYMAGANIA

Wiele branż i sektorów zgłasza szereg szczególnych wymagań oraz ma wysokie oczekiwania dotyczące komponentów. Ze swoimi wyjątkowymi wymogami w zakresie jakości, trwałości i bezpieczeństwa wyróżnia się tutaj technika medyczna i farmaceutyczna. Liczne produkty standardowe ze wszystkich naszych obszarów technologicznych już teraz są w stanie sprostać wielu z tych wymogów.

Czyszczenie/sterylizacja
Ze względu na nasze higieniczne wzornictwo nasze produkty są łatwe w czyszczeniu.

Odporne powierzchnie
Gwarantujemy odporność na działanie agresywnych środków czyszczących (nadtlenek wodoru / H2O2 i wiele innych).

Klasa ochrony IP
Brud i jemu podobne czynniki nie są problemem. Nasze specjalnie uszczelnione produkty umożliwiają intensywne czyszczenie.

Pomieszczenie czyste
Zachowujemy wartości graniczne i zapewniamy zredukowaną emisję cząstek zgodnie z GMP oraz ISO 14644.

Certyfikowane środki smarne
Nasze rozwiązania spełniają wymogi zasady FDA 21 CFR 178.3570.

Różne materiały
Stosujemy wyłącznie materiały dopuszczone na podstawie listy materiałowej FDA.

Każdy przedmiot, każdy zautomatyzowany system

Nasza oferta zawiera odpowiednie komponenty do obsługi każdego produktu. Państwa zastosowanie jest skomplikowane? Chętnie podejmiemy wyzwanie i zaoferujemy kompletne rozwiązanie systemowe spełniające indywidualne wymagania klienta.


Chwytanie


Wymiana


Zaciskanie


Wychylanie


Ochrona


Hamowanie


Obracanie


Tłumienie


Transport

Chcą Państwo spróbować?

Na kartach z referencjami znajdują się liczne przykłady z obszaru medycyny i farmacji oraz krótka prezentacja odpowiednich serii produktów.

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

SERIA GEP2000

Elektrycznie kompaktowy

Sprawdzona seria GEP2000 obejmuje elektryczne chwytaki do małych części do zastosowań w medycynie i zautomatyzowanych systemach laboratoryjnych. Chwytaki są wyposażone m.in. w funkcję dowolnego pozycjonowania oraz rozpoznawania utraty obrabianego przedmiotu. Istotną cechą chwytaków jest funkcja samoistnego mechanicznego hamowania zapewniająca pewne trzymanie obrabianego przedmiotu (np. próbówki z zakaźną zawartością) także przy zaniku zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym.


10 mln cykli bez konserwacji (maks.)


Zintegrowana kontrola


Mechaniczne samoistne hamowanie


Czujnik pola magnetycznego


Regulowana siła chwytania


IO-Link


Obsługa szklanych buteleczek

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Funkcja rozpoznawania pozycji wykrywa utratę elementu

Dostosowany do potrzeb klienta chwytak elektryczny służy do transportu fiolek i strzykawek do linii napełniania. Zintegrowana w chwytaku funkcja rozpoznawania pozycji umożliwia wykrywanie różnych produktów oraz natychmiastowe rozpoznanie ewentualnej utraty przedmiotu.


Obsługa szklanych buteleczek

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Funkcja rozpoznawania pozycji wykrywa utratę elementu

Dostosowany do potrzeb klienta chwytak elektryczny służy do transportu fiolek i strzykawek do linii napełniania. Zintegrowana w chwytaku funkcja rozpoznawania pozycji umożliwia wykrywanie różnych produktów oraz natychmiastowe rozpoznanie ewentualnej utraty przedmiotu.

INFORMACJA

  • Komponent
    Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEP2000

  • Cechy szczególneHigieniczne wzornictwo, IP54, odporny na działanie mediów dzięki zastosowaniu stali szlachetnej i PEEK, skok powiększony do 11 mm na szczękę chwytaka


OTWIERANIE I ZAMYKANIE PRÓBEK

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Jeden komponent — dwie funkcje

To specjalne rozwiązanie z obszaru obsługi poprzez połączenie obrotu i chwytania jest stosowane jako otwieracz i zamykacz do probówek. Znajduje ono zastosowanie także przy etykietowaniu fiolek oraz ustawianiu kodu paskowego probówek w celu umożliwienia jego zeskanowania. 

INFORMACJA

  • Komponent
    Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEP2000

  • Cechy szczególne
    Regulowana siła i możliwość pozycjonowania chwytaka i modułu obrotowego


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

SERIA MGP800

Wydajny

Oferowane przez Zimmer Group pneumatyczne chwytaki serii MGP800 nie mają sobie równych na obszarze obsługi drobnych elementów, np. probówek. Wyróżniają się one solidnością, trwałością i wydajnością. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszymi maleństwami — najlżejsze ważą dokładnie 0,008 kg.


10 mln cykli bez konserwacji (maks.)


Czujnik pola magnetycznego


Sprężyna zamykająca C


IP40


TRANSPORT PENÓW INSULINOWYCH

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Standardowy chwytak w indywidualnych rozwiązaniach

Standardowy chwytak pneumatyczny serii MGP800 służy do transportu penów insulinowych w obrębie linii produkcyjnej. Dzięki drobnej budowie chwytaka możliwe było zredukowanie średnicówki do minimum i umieszczenie wielu chwytaków obok siebie.

INFORMACJA

  • Komponent
    Seria MGP800

  • Cechy szczególne
    Nie jest wymagane dopasowanie, ponieważ stosowane są komponenty standardowe


CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE

SERIA GEH6000IL

Największa wydajność

Elektryczne chwytaki o dużym skoku serii GEH6000IL są wyposażone w serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem. Bezszczotkowe silniki napędowe oprócz indywidualnych ustawień siły dodatkowo umożliwiają regulację położenia i prędkości. Ponieważ w zautomatyzowanych systemach laboratoryjnych najczęściej pracuje się z kruchym szkłem i tworzywem sztucznym, chwytaki mają funkcję samoistnego mechanicznego hamowania zapobiegającą upadkowi fiolki przy zaniku zasilania.


Możliwość pozycjonowania


Zintegrowana kontrola


IP54


Mechaniczne samoistne hamowanie


OBSŁUGA PROBÓWEK

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Bez ryzyka

Do bardzo delikatnego transportu stojaków w zautomatyzowanych systemach laboratoryjnych zastosowano ustawiany chwytak elektryczny. Dostosowany chwytak na bazie sprawdzonej serii GEH6000IL jest wyposażony w funkcję samoistnego mechanicznego hamowania, która uniemożliwia otwarcie chwytaka i upuszczenie stojaka przy zaniku zasilania.

INFORMACJA

  • Komponent
    Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie na bazie serii chwytaków elektrycznych GEH6000IL

  • Cechy szczególne
    Higieniczne wzornictwo, IP54, odporny na działanie mediów dzięki zastosowaniu stali szlachetnej


Obsługa szklanych buteleczek

TECHNIKA MANIPULACYJNA

Funkcja rozpoznawania pozycji wykrywa utratę elementu

Dostosowany do potrzeb klienta chwytak elektryczny służy do transportu fiolek i strzykawek do linii napełniania. Zintegrowana w chwytaku funkcja rozpoznawania pozycji umożliwia wykrywanie różnych produktów oraz natychmiastowe rozpoznanie ewentualnej utraty przedmiotu.


ELEKTRYCZNE ELEMENTY ZACISKOWE

SERIA LKE

Szybko, efektywnie, elastycznie

Szybkie elektryczne elementy zaciskowe przekonują przede wszystkim zintegrowaną kontrolą stanu realizowaną za pomocą sygnałów cyfrowych. Ruch odbywa się poprzez wałek mimośrodowy z samoistnym mechanicznym hamowaniem. W razie spadku napięcia lub braku zasilania zasada działania samoistnego mechanicznego hamowania umożliwia utrzymanie w stanie zamkniętym całej siły trzymania oraz zapewnienie dokładnej pozycji.

INFORMACJA

  • Energooszczędne (dwustabilne)

  • Zintegrowane układy elektroniczne

  • Elastyczne odgałęzienie przewodu 

  • Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych 

  • Uruchomienie awaryjne


MOCOWANIE STOLIKÓW OPERACYJNYCH

Technika liniowa

Trzymanie bez prądu z kontrolą stanu

Do zamocowania stolika pacjenta stosuje się elektryczny element zaciskowy. Element zaciska się bez prądu i posiada zintegrowaną funkcję kontroli stanu. Przy zaniku napięcia można zawsze otworzyć element ręcznie.

INFORMACJA

  • Komponent
    Elektryczny element zaciskowy LKE 

  • Cechy szczególne
    Mocowanie stolików operacyjnych


AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE

RODZINA PRODUKTÓW POWERSTOP

Udoskonalone do zastosowań w przemyśle i medycynie

Amortyzatory przemysłowe PowerStop cechuje wyjątkowa technologia rowka spiralnego. W odróżnieniu od tradycyjnych amortyzatorów przemysłowych z wierconymi otworami przepustnicy zwężający się równomiernie rowek spiralny oferuje precyzyjną amortyzację zapewniającą niski poziom wibracji. Dzięki optymalnemu obciążeniu zapewniają maksymalne pochłanianie energii na najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.

INFORMACJA

  • Amortyzacja przy niskim poziomie wibracji

  • Olej organiczny

  • Hydrostatyczne prowadzenie tłoka

  • Stal nierdzewna 

  • Zintegrowany zbiornik objętości oleju

  • Możliwość wyboru optymalnej ochrony


AMORTYZACJA PROTEZ

Technologia tłumienia

Amortyzacja dla większego komfortu

Amortyzatory specjalne (seria Basis PowerStop) zapewniają amortyzację w protezach stawu kolanowego i biodrowego w fazie wymachu i podparcia. Amortyzatory mają możliwość indywidualnego ustawienia w kierunku rozciągania i nacisku. Charakterystykę można dostosować do sposobu poruszania się. Umożliwia to wysoki stopień pochłaniania energii w najmniejszej przestrzeni konstrukcyjnej.

INFORMACJA

  • Komponent
    Amortyzatory specjalne (rodzina produktów PowerStop) 

  • Cechy szczególne
    Możliwość indywidualnej regulacji i wysoki stopień pochłaniania energii


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość