guideZ

OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE

„guideZ” to kreator ustawień do szybkiego i bardzo łatwego uruchamiania komponentów. Umożliwia on wdrożenie i uruchomienie naprawdę każdemu użytkownikowi. Używając jednego i tego samego modułu oprogramowania, można korzystać z funkcji trybów guideZ, expertZ i monitorZ.

Dane parametrów tego procesu uruchomienia w 7 krokach można w prosty i nieskomplikowany sposób edytować w każdym sterowaniu PLC oraz kontrolerze robota. Intuicyjny proces Plug&Work!

expertZ I monitorZ

PERFEKCJA DZIĘKI expertZ

Narzędzie „expertZ” obsługuje wszystkie typy chwytaków. Dzięki niemu ustawienia parametrów chwytaka zdefiniowane w programie „guideZ” można udoskonalić pod kątem konkretnych zastosowań.

MONITORING POPRZEZ monitorZ

Narzędzie „monitorZ” umożliwia monitorowanie stanów chwytaka na bieżąco podczas pracy. Położenia chwytaka, stany robocze — wszystko widoczne na jednym ekranie, aby zagwarantować maksymalną dyspozycyjność urządzenia.


Szybki i łatwy wybór chwytaków i akcesoriów. Inteligentne wyszukiwanie bazujące na najważniejszych kryteriach wyboru szybko prowadzi do wyselekcjonowanych propozycji wyboru.

Komfortowy przegląd zawiera  wszystkie wyniki. Użytkownik może wybrać odpowiedni model spośród różnych chwytaków (wraz z akcesoriami). Proponowane produkty są wyświetlane w przejrzysty sposób wraz z najważniejszymi danymi.

Uszczegółowiony wybór dzięki filtrom. Za pomocą dodatkowych filtrów i specyficznych danych aplikacji można jeszcze  bardziej ograniczyć wyniki wyszukiwania.

Przekonujące rozwiązanie, dostępne w każdym miejscu. Ponieważ wyszukiwarka produktów jest dostępna online, nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania.

Wyszukiwarka produktów z zakresu robotyki