F020-10-002

  • Amortyzatory hydrauliczne do klap
    Wyraz „klapa” wywodzi się z niemieckiego słowa „Klappen” oznaczającego klepanie, uderzanie bądź klaskanie.
  • Właśnie temu zjawisku Zimmer Group zapobiega dzięki amortyzatorom hydraulicznym do klap.
  • Nasze amortyzatory do klap odznaczają się szczególnymi możliwościami dopasowania oraz szerokim wyborem wariantów.
  • Pionierskim rozwiązaniem w tej dziedzinie są nasze amortyzatory hydrauliczne. Różne wymiary, siły i właściwości amortyzacji — oferujemy amortyzatory hydrauliczne do każdego zastosowania.
  • Małe — mocne — trwałe — różnorodne
    Poznaj nasze amortyzatory hydrauliczne do amortyzacji klap.
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
Siła maksymalna300±50 [N]
Prędkość kontrolna50 [mm/s]
Długość tłoczyska20.5 [mm]