S050-08-027

  • Produkteigenschaften
    Geeignet für Schiebetüren, geschlossene Einheit, 3 Aktivatoren
  • 4 Größen in jeweils 3 Ausführungen: 30 kg, 50 kg und 70 kg sanft abzubremsendes Gewicht
  • Nachrüstbar, nach außen schließend
  • Hervorragende Dämpferqualität bei kompakter Bauform
  • Flexibel einsetzbar durch hohe Variantenvielfalt
  • Verschiedene Gewichtsklassen bei identischen Außenmaßen
  • Verlängerung Lochraster für Befestigung bei Chiuso Lungo 100
dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
Masa do wyhamowania50 [kg]

Pliki do pobrania