Przetwarzanie tusz/wielkość partii 1
Zalety produktu:
- Dużo elastyczna instalacja do obróbki pojedynczych elementów do korpusów mebli
- Obróbka powlekanych płyt wiórowych i MDF o wymiarach od 240 × 120 mm do 2800 × 1300 mm
- Wymagana wydajność ponad 600 elementów na zmianę
- Dużo elastyczny obieg wózków wahadłowych jako system transportu i mocowania elementów obrabianych
- Roboty przemysłowe do wiercenia i osadzania okuć z kompensacją dokładności
- Bezpośrednie włączenie w system sterowania produkcją klienta w celu elastycznej obróbki partii produkcyjnych
- Automatyczny załadunek i rozładunek z bezpośrednim podłączeniem systemu wózków samojezdnych AGV klienta
1 Maszyna podstawowa z modułowym systemem transportu
2 Moduł załadowczy
3 Moduł pomiarowy
4 Moduł obróbczy
5 Moduł osadzania okuć
6 Moduł rozładowczy
Modułowy system transportu
Zalety produktu:
- Elastyczny system transportu składający się z łoża maszyny z prowadnicami liniowymi i zębatkami, przetworników obrotowych, inteligentnych jednostek transportowych (wózków wahadłowych), układu sterowania i interfejsu użytkownika
- Wysoka dokładność pozycjonowania przy jednocześnie dużej nośności i obciążalności w kierunku ruchu
- System skalowalny pod względem długości obiegu i liczby wózków wahadłowych
- Wózki wahadłowe z niezależnym programowaniem pozycji, prędkości i przyspieszenia
- Dynamiczna konfiguracja modułów z elastycznym sterowaniem wszystkimi wózkami wahadłowymi jako master lub slave
1 Prowadnice liniowe przejmujące siły powstałe w wyniku obciążenia i obrabiania
2 Zoptymalizowany napęd zębaty spełniający najwyższe wymagania stawiane liniowym systemom napędowym
3 Przekazywanie energii elektrycznej i informacji (magistrala CAN) poprzez zestyki cierne
Moduł załadowczy
Zalety produktu:
- Doprowadzanie obrabianych elementów do dwóch niezależnych stacji składowania równoległe w czasie głównym przy użyciu systemu wózków samojezdnych AGV z funkcją mutingu
- 6-ramienny robot z belką poprzeczną z indywidualnie regulowanymi ssawkami na cztery elementy
- Ładowanie stosów nowych elementów na odpowiednią szerokość i pojedynczych elementów z wózka podawczego
- Wczytywanie danych stosów, bez konieczności stosowania etykiet, bezpośrednio za pomocą systemu sterowania produkcją klienta
- Wyrównywanie i rozdzielanie obrabianych elementów przez stację wyrównującą z kontrolą wiarygodności
- Doprowadzanie i pozycjonowanie wózków wahadłowych w zależności od wielkości elementów
1 Bramy transportu szybkiego z funkcją mutingu do automatycznego doprowadzania obrabianych elementów przy użyciu systemu wózków samojezdnych AGV
2 Podawanie obrabianych elementów w stosach
3 Podawanie obrabianych elementów na wózku podawczym w celu obróbki strony odwrotnej
4 Robot ładujący
5 Belka poprzeczna ze ssawkami służąca do ładowania elementów na odpowiednią szerokość
6 Stacja wyrównująca
Moduł pomiarowy
Zalety produktu:
- Bezdotykowy pomiar długości i wysokości transportowanych elementów
- Kontrola wiarygodności dostarczania elementów
- Kompensacja odchyleń od wymiarów i nieprawidłowych kątów
1 Mostek pomiarowy
2 Oś liniowa
3 Bezdotykowy czujnik pomiarowy (czujnik liniowy)
4 Obrabiany element w wózku wahadłowym
Moduł obróbczy
Zalety produktu:
- Obróbka za pomocą dwóch robotów obróbczych ABB z kompensacją dokładności oraz wielofunkcyjnych głowic obróbczych z indywidualnie regulowanymi zespołami obróbczymi
- Wykonanie wszystkich funkcji wymaganych w ramach obróbki: rowkowania, frezowania, frezowania połączeń Clamex, wiercenia poziomego i pionowego, wiercenia szeregowego
- Dynamiczny rozdział czynności obróbczych przez sterownik optymalizujący wiercenie na dwa roboty obróbcze w celu optymalizacji wydajności
1 Robot obróbczy ABB
2 Głowica obróbcza
3 Sterownik robota
4 Chłodzenie wrzeciona
5 Kabina ochronna z odsysaniem
6 Terminal obsługowy
Moduł osadzania okuć
Zalety produktu:
- Sterowane programem osadzania różnych typów okuć za pomocą robota wyposażonego w wiele głowic do osadzania okuć
- Ręczne układanie okuć w stosy na podajnikach na stacji do załadunku okuć
- Dostarczanie okuć przez robota poprzez pozycjonowanie podajników na stacji wyrównującej
1 Robot obróbczy
2 Głowica do osadzania okuć
3 Stacja do załadunku okuć
4 Stacja dostarczająca i wyrównująca obrabiane elementy
Moduł rozładowczy
Zalety produktu:
- W pełni automatyczny rozładunek przez 6-ramienny robot z belką poprzeczną z indywidualnie regulowanymi ssawkami na cztery elementy
- Dynamiczna priorytetyzacja odkładania obrabianych elementów na linię przenośnika, wózki podawcze lub do magazynu buforowego
- Odbiór wózków podawczych równoległe w czasie głównym przy użyciu systemu wózków samojezdnych AGV z funkcją mutingu
1 Bramy transportu szybkiego z funkcją mutingu do automatycznego transportu obrabianych elementów przy użyciu systemu wózków samojezdnych AGV
2 Robot rozładowujący
3 Belka poprzeczna ze ssawkami
4 Wózek podawczy do odkładania elementów w celu obróbki strony odwrotnej
5 Stacja buforowa
6 Przenośnik rolkowy do transportu obrabianych elementów
Głowica obróbcza
Zalety produktu:
- Modułowa głowica wielofunkcyjna do realizacji różnych funkcji modułu obróbczego
- Specjalna konstrukcja głowicy wielofunkcyjnej dopasowana do zastosowania, o minimalnych wymogach związanych z przestrzenią i wymianą narzędzi
- Przekładnia wiertarska do obróbki pojedynczej i seryjnej
1-24 Wrzeciona do wiercenia pionowego z uchwytem szybkomocującym
25-31 Wrzeciona do wiercenia poziomego z uchwytem Weldon
33 Frez trzpieniowy
34 Clamex pionowo
35 Piła do rowkowania
36 Clamex poziomo
37-38 Wiertła do spodów
39-41 Jednostka do wiercenia zawiasów