F100-08-301

Amortyzator hydrauliczny
Seria Centino

dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
TechnologiaSmooth Comfort M
Amortyzator charakterystykaLiniowo rosnąca stała
Amortyzator siła45 [N]
Amortyzator tolerancja+10/-10 [N]
Amortyzator prędkość50 [mm/s]
Skok jałowyNie
Wolny bieg długość0.0 [mm]
Amortyzator cofanie sprężynyNie
Amortyzator kolor obudowaNiebieski RAL5017
Amortyzator kolor pokrywyCzarny RAL9005
Amortyzator Ø obudowy8.0 [mm]
Amortyzator długość obudowy151.6 [mm]
Amortyzator Ø tłoczyska2.3 [mm]
Amortyzator połączenie obudowaBez połączenia
Amortyzator połączenie tłoczyskoSprzęgacz
Obszar zastosowaniaWersja standardowa