F070-08-203

Amortyzator hydrauliczny
Seria Settantino

dodaj do koszyka dodaj do porównania
Dane techniczne
TechnologiaDefined Comfort
Amortyzator charakterystykaStała liniowa
Amortyzator siła37 [N]
Amortyzator tolerancja+5/-5 [N]
Amortyzator prędkość50 [mm/s]
Skok jałowyNie
Wolny bieg długość0.0 [mm]
Amortyzator cofanie sprężynyNie
Amortyzator kolor obudowaNaturalny
Amortyzator kolor pokrywyNaturalny
Amortyzator Ø obudowy8.0 [mm]
Amortyzator długość obudowy117.6 [mm]
Amortyzator Ø tłoczyska2.3 [mm]
Amortyzator połączenie obudowaBez połączenia
Amortyzator połączenie tłoczyskoGłowica T
Obszar zastosowaniaWersja standardowa